V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(1 sada výrobkov)
Dual cable and pipe clip offers the benefit of routing a 25.0 mm tube or pipe, as well as two smaller 6.0 mm bundles separately.
It is used to fasten cables and pipe on a panel with a barbed bush.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku