Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Montáž spredu Mostíkové rukoväte

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Madlá - kovové, oblúkové

Na sklade Vo výrobe

Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - kovové, tvaru u

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - oblúkové s montážnym otvorom

Na sklade Vo výrobe

Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - oblúkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

Na sklade Vo výrobe

Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zapustené madlá - skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)