Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž zacvaknutím do otvoru Bočné uchytenie Montážne stĺpiky pre PCB

 (18 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Antirotačné podpierky PCB

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment podpierok dosiek plošných spojov drží dosku na okraji, čím sa minimalizujú potrebné rozstupy. Sú k dispozícii s uzamykacím výstupkom alebo bez uzamykacieho výstupku pre dodatočnú pevnosť uchytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - obojstranne zacvakávacie s vidlicou, odpružené

Na sklade Vo výrobe

Tieto jedinečné podpery fungujú ako pružina. Je to odpružený diel, ktorý môže zabezpečiť trvalú podporu doske plošných spojov PCB.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - so spínacím nitom, s dvoma výstupkami

Na sklade Vo výrobe

Tieto inovatívne rozpery sa montujú do panela pomocou nitu, ktorý je zabudovaný do dielu. Zatlačením na hlavu rozpery sa vysunú nožičky a uzamknú ju na mieste. Dodávajú sa v 13 metrických dĺžkach rozpery vo vyhotovení z polyamidu UL94 V-2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - stohovateľné

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú zacvaknúť jeden do druhého cez vrchnú časť na naskladanie ľubovoľného počtu dosiek. Diel MB-1-156 sa používa ako vrchný uzatvárací nit stohovania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - štvrťotáčkové

Na sklade Vo výrobe

Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB a zaistenie štvrťotáčkou uľahčuje použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky pre PCB - obojstranné zacvakávacie lamelové upevnenie

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky majú lamelové uchytenie na obidvoch koncoch na bezpečné zaistenie. Montáž do slepého otvoru je dostatočne pružná na uzamknutie do okrúhlych, závitových, vyrazených alebo navŕtaných slepých otvorov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade Vo výrobe

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podpierky PCB do zámkového otvoru

Na sklade Vo výrobe

Tieto podperné stĺpiky pre PCB sú určené na pripevnenie do zámkového otvoru. To umožňuje v prípade potreby ľahké odstránenie. Sú k dispozícii buď s bajonetovým výstupkom alebo ako dvojdielne na zatlačenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podpierky PCB s miskovitou základňou

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment podpierok PCB má miskovitú spodnú príchytku, ktoré zvyšuje stabilitu a zakrýva príchytku. Sú k dispozícii v dvoch zamykacích typoch vrchov, bajonetovou hlavou alebo výstupkom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpera pre PCB s plochou podložkou

Na sklade Vo výrobe

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozperky s uchytením za hranu a obrátenou montážou

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Na sklade Vo výrobe

Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpery so zaistením na hranu pre PCB - zacvakávacie

Na sklade Vo výrobe

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpierky so zaistením v rohu/na hranu pre PCB

Na sklade Vo výrobe

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zacvakávacia rozpera

Na sklade Vo výrobe

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zasúvacie rozpierky PCB

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpierky majú flexibilné lamely, ktoré sa zaistia do okrúhlych, závitových, dierovaných alebo vyvŕtaných slepých otvorov. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie rozpierky

Na sklade Vo výrobe

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)