V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(14 sady výrobkov)
Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.
Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.
Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.
Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.
Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.
Tento sortiment odpružených madiel je navrhnutý na ovládanie spätného pohybu rukoväte. Pružina umožňuje buď zastavenie, alebo návrat do polohy rukoväte. Sú obzvlášť vhodné na ťahanie alebo zdvíhanie. K dispozícii výber tvarov a materiálov, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám.
Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.
Zapustené mostíkové rukoväte sú namontované v rovine k dverám alebo panelu. Môžu sa namontovať ich zaklapnutím do panelu; môžu byť tiež zvárané alebo pripevnené skrutkami. Najpredávanejšie sú plastové zapustené rukoväte; ponúkame však aj madlá z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie kábla a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Pásky s montážnou príchytkou umožňujú jednoduché a pevné upevnenie do panela.
Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.
Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.
Základný typ manuálne prepínacej svorky drží materiály na mieste pomocou piestového mechanizmu, aby sa dosiahol pozitívny priamy účinok. Nízky profil využíva bočné alebo koncové upínanie pre použitie v aplikáciách s výškovým obmedzením.
Držiaky viazacích pások na zasunutie sú odnímateľné a používajú sa do panelov s predvŕtanými otvormi.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku