Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Montážna doska

 (11 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dištančné rýchlospony

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

Na sklade Vo výrobe

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiaky dokumentov

Na sklade Vo výrobe

Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové spony s otvoreným ramenom

Na sklade Vo výrobe

Jedno-ramenné, flexibilné káblové spony sa dajú ľahko pripevniť na vodiče a nechávajú ich stále prístupné. K dispozícii s vinylovým povlakom alebo bez neho.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Montované rýchlospony

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiaca káblová spona

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace klzáky

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.

  • Tvary: obdĺžnikový, okrúhly a štvorcový
  • Farba: sivá.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace protišmykové podložky

Na sklade Vo výrobe

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace/skrutkovacie káblové sedlo

Na sklade Vo výrobe

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Spojovacie držiaky

Na sklade Vo výrobe

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vodiace prvky pre optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)