Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Montážna doska Stredový kolík

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Sedlová nožička

Na sklade Vo výrobe

Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.

Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyamid
  • Farby: čierna a biela
  • Tvary: obdĺžnikový a okrúhly
  • So stredovým kolíkom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)