V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.
Sortiment zapustených nábytkových magnetov je ideálny na použitie všade tam, kde je potrebné, aby boli magnety zarovnané s povrchom - nielen dobre vyzerajú, ale prinášajú veľa funkčných výhod, ako sú napríklad ľahká montáž a zvýšená bezpečnosť.
Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.
Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.
Panelové príchytky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu so svorníkmi ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových príchytiek je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.
Panelové svorníky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu s príchytkami ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových svorníkov je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.
Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.
Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.
Pružinové púzdro je západka fungujúca s pružinovým systémom na ovládanie zamykacieho a odomykacieho mechanizmu. Táto dverová zámka je kompatibilná s dvoma zaisťovacími prvkami, ktoré je potrebné objednať samostatne v závislosti od požiadaviek montáže.
Dostupný je široký sortiment kovových a plastových príchytiek a zarážok. Zarážky sú vyrobené z niekoľkých materiálov, napr. prírodného POM, pokovovanej ocele a polyamidu. Príchytky sú vyrobené z rôznych druhov polyamidu. Zarážka je zmontovaná so základňou a priskrutkovaná ku dverám alebo namontovaná z vonkajšej časti odnímateľného panelu. Príchytka je určená na montáž do drevených skriniek alebo na panel.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku