Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bajonet Montáž skrutkou Nad zvislou klapkou

 (50 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Diely pre organizéry zvarov optických vlákien

Na sklade Vo výrobe

Organizéry zvarov optických vlákien môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi cez otvory pozdĺž jednej z dlhých strán organizéra. Rôzne farby pántov označujú, z ktorej strany je možné kazetu otvoriť Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne alebo ako súprava. Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0 a UL94 HB.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak kondenzátora

Na sklade Vo výrobe

Držiak kondenzátora je určený na priskrutkovanie do rámu skrine. Odolné výrobky s jednodielnou konštrukciou. Dodávajú sa s upínacími dielmi alebo bez upínacích dielov. Sú dostupné vo vyhotovení s dištančnými stĺpikmi, zabezpečujúcimi odsadenie kondenzátora od rámu. Dodávajú sa aj v prevedení bez odsadení na prechod cez zariadenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

Na sklade Vo výrobe

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak pásky so skrutkou

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment držiakov viazacích pások je k dispozícii pre rôzne typy a aplikácie sťahovacích pások.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexibilné oceľové káblové svorky

Na sklade Vo výrobe

Flexibilné oceľové príchytky potiahnuté vinylom sú bezpečné riešenie uchytenia káblov pre ich rýchle usporiadanie. Používajú sa pri montáži elektronických zariadení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Klipy P

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty s maticovou montážnou vložkou

Na sklade Vo výrobe

Krídlové závesy s vložkami s vnútorným závitom sa tiež považujú za odsadené pánty alebo závesy na povrchovú montáž. Tento sortiment je vyrobený z polyamidu a je vybavený mosadznými vložkami. Je odolný voči olejom, tukom a väčšine priemyselných chemikálií. K dispozícii je výber veľkostí závesu a upevňovacích skrutiek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové príchytky so sťahovacou páskou

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie káblové montážne pásky predstavujú mimoriadne univerzálny systém vedenia káblov, pevne priviažu kábel a dajú sa namontovať prilepením, s pomocou skrutky alebo nitu. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Na sklade Vo výrobe

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - dvojité polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodné pre smerovanie dvoch paralelných zväzkov káblov, so stredovým otvorom 0,125 palca pre skrutku #4 alebo M3. Dostupné v troch rôznych veľkostiach na zadržanie zväzkov 1/8 palca, 3/16 palca a 1/4 palca. Polyamid 6.6 UL94 V-2, prírodná farba

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Montujú sa so skrutkou #4 alebo M3 a zabezpečujú výnimočnú prídržnú silu. Dostupné v troch rozmeroch pre priemery zväzkov 1/8, 3/16 alebo 1/4 palca

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - príchytky pre SHR

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - príchytky pre napájací kábel

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment krytov poistiek je ideálny, keď je potrebná tuhosť, ale nie je možné použiť vopred zostavený kryt. Poskytuje skvelú ochranu pre krehké sklenené komponenty ochrany obvodu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - skrutkovacie, pre káblové zväzky

Na sklade Vo výrobe

Táto káblová svorka bezpečne drží zvlnené a stočené hadice alebo iné zväzky na svojom mieste. Má vnútornú lamelu pozdĺž vnútorného priemeru svorky, zabezpečujúcu tesné uchytenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - skrutkovacie, typ U

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie káblové príchytky sú vhodné na prichytenie zviazaných káblov a U-konštrukcia umožňuje rýchle vloženie a odobratie káblov alebo drôtov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

Na sklade Vo výrobe

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Lišta pre káblový organizér

Na sklade Vo výrobe

Univerzálny káblový organizér je ideálny pre vedenie viacerých káblov, ktoré zároveň drží od seba oddelené. Spoľahlivé pripevnenie zabezpečuje montáž s pomocou skrutiek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - kovové, tvaru u

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Mierkové dosky

Na sklade Vo výrobe

Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže. Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má svoj typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.

Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.

  • K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
  • Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, HliníkFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Montážne nožičky pre dosky plošných spojov – skrutkovanie nadol

Na sklade Vo výrobe

Montážne nožičky sa používajú na pripevnenie dosiek PC k podstave.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Odľahčovacie káblové príchytky - skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Odľahčovacia káblová priechodka sa montuje do rámu na zaistenie hlavného napájacieho kábla v spotrebičoch. Priechodka uvoľňuje napnutie kábla a chráni kábel pred kovovým výrezom a montáž so skrutkou poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Organizéry zvarov optických vlákien - systém, súprava

Na sklade Vo výrobe

Ideálne na odstránenie mikro a makro záhybov, ktoré vznikajú nesprávnou manipuláciou s optickými vláknami. Organizéry môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi. Možno použiť s držiakmi ochrany zvarov, chráničmi zvarov optických vlákien a ochrannými rúrkami proti nadmerným ohybom Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 2