V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(17 sady výrobkov)
Klietkové matice sa používajú do štvorcových otvorov, ktoré sa bežne nachádzajú na montážnych koľajničkách regálových systémov. Kombinácia štvorcového otvoru a matice sa používa v regálových systémoch, pretože umožňuje výber veľkostí matíc a skrutiek. Ak sú závity poškodené, maticu je možné ľahko vymeniť. Náš sortiment je vyrobený z ocele a je dostupný v rôznych veľkostiach.
Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Strmeňové závory so sekundárnym zámkom majú ďalšie zaisťovacie tlačidlo, ktoré zabráni náhodnému otvoreniu, a zvyšuje bezpečnosť pri vibráciách. Sú vhodné pre upevňovacie prvky M4 a dodávajú sa s držiakom. Výber materiálu je vhodný pre rôzne prostredia.
Poistné matice zabraňujú akémukoľvek uvoľneniu vďaka svojim vynikajúcim antivibračným vlastnostiam.
T-matice sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, naklápacími klzákmi, kolieskami a uzamykacími skrutkami a inými aplikáciami montáže na nábytok. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.
Tieto matice sa ľahko montujú, stačí ich vložiť do predvŕtaného otvoru a priklepnúť na miesto kladivom.
Dodávajú sa v rôznych veľkostiach závitov pre rôzne aplikácie.
Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.
Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.
Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.
Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.
Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.
Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.
Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.
Štandardné šesťhranné matice sú jednou z najbežnejších dostupných matíc a používajú sa s kotvami, svorníkmi, skrutkami s maticou, čapmi, závitovými tyčami a na akýchkoľvek iných spojovacích prvkoch, ktoré majú závity strojových skrutiek.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku