Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Mechanické komponenty Matice

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompaktné tesniace vypuklé matice

Na sklade Vo výrobe

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich vypuklých matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent. Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.

Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompaktné tesniace šesťhranné matice

Na sklade Vo výrobe

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent. Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.

Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 alebo AISI 316, 1.440
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm² alebo 480N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

kompaktné tesniace svorníky

Na sklade Vo výrobe

Kompaktné tesniace svorníky sú typ spojovacieho prvku navrhnutého s tesniacou funkciou pre bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie. Tým sa minimalizuje riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Kompaktné tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú potrubia, ventily alebo čerpadlá.

Sortiment tesniacich svorníkov má šesťhrannú hlavu a O-krúžk, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 alebo AISI 316, 1.440
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm² alebo 480N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)