Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Šesťhranné matice Matice M6

 (2 sady výrobkov)


Kompaktné tesniace šesťhranné matice

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.

Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Poskytujú spoľahlivé a vodotesné spojenie, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov.
  • Majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticou a spojovacím povrchom.
  • Vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0178

Šesťhranná matica - PEEK

Šesťhranné matice, vyrobené z PEEK, majú vynikajúcu mechanickú pevnosť, vynikajúcu chemickú odolnosť a stabilitu pri teplote.

Ideálne pre náročné prostredia, kde môžu typické kovové alebo iné plastové matice korodovať. Hexagonálny dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu pomocou štandardných nástrojov. Zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé uchytenie pre širokú škálu závitových zostáv.

Matice si zachovávajú svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C, čo ich robí ideálnymi na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom priemysle. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR2014