Menu Hľadať

Šesťhranná matica - PEEK

Vo výrobe

Šesťhranné matice, vyrobené z PEEK, majú vynikajúcu mechanickú pevnosť, vynikajúcu chemickú odolnosť a stabilitu pri teplote.

Ideálne pre náročné prostredia, kde môžu typické kovové alebo iné plastové matice korodovať. Hexagonálny dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu pomocou štandardných nástrojov. Zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé uchytenie pre širokú škálu závitových zostáv.

Matice si zachovávajú svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C, čo ich robí ideálnymi na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom priemysle. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR2014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť A/F h1 d1 Kúpiť
1,5403 € - 1,7115 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
5.0
M6
1,038 € - 1,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
2.4
M3
1,0492 € - 1,1658 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
3.2
M4
2,2882 € - 2,5425 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
6.5
M8
2,9914 € - 3,3238 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0
8.0
M10
1,3617 € - 1,5131 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
4.0
M5
Šesťhranná matica M6 5.0 PEEK Béžová

20828493

Cenové rozpätie
1,7115 € - 1,5403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
  • Farba
    Béžová
Šesťhranná matica M3 2.4 PEEK Béžová

20828462

Cenové rozpätie
1,1534 € - 1,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
  • Farba
    Béžová
Šesťhranná matica M4 3.2 PEEK Béžová

20828479

Cenové rozpätie
1,1658 € - 1,0492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
  • Farba
    Béžová
Šesťhranná matica M8 6.5 PEEK Béžová

20828509

Cenové rozpätie
2,5425 € - 2,2882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
  • Farba
    Béžová
Šesťhranná matica M10 8.0 PEEK Béžová

20828516

Cenové rozpätie
3,3238 € - 2,9914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
  • Farba
    Béžová
Šesťhranná matica M5 4.0 PEEK Béžová

20828486

Cenové rozpätie
1,5131 € - 1,3617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
  • Farba
    Béžová