Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zliatina zinku Kĺbová spojka Matice

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Cross Dowel Barrel Nuts

Na sklade Vo výrobe

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)