V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov
Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.
Tieto maskovacie krytky s prírubou je možné použiť ako ochranné krytky na hladké aj závitové profily. Príruba bráni poškodeniu a prenikaniu nečistôt. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby na jednoduchú identifikáciu rozmerov vrátane: prírodnej, šedej, čiernej, zelenej, červenej, ružovej, fialovej a žltej. Ponúkame celý rad rozmerov a prevedení na najrôznejšie použitie.
Tieto maskovacie kužele sú univerzálne pre rôzne účely aplikácie. Možno ich použiť ako krytku na maskovanie odhalených čapov alebo ako zátku na maskovanie odkrytých otvorov. Sortiment ponúka rôzne farby pre rýchlu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: prírodná, čierna, červená, žltá, zelená, modrá, hnedá a fialová. Náš sortiment ponúka tiež široký rozsah rozmerov.
Tieto hnedé kónické krytky sú vyrobené z krepového papiera a sú vhodné pre lakovanie a nanášanie práškových farieb. Odolávajú teplotám do 205 C a sú úspornou alternatívou k silikónovým produktom. Vyrábajú sa zo zmesi recyklovateľných a čistých materiálov a sú plne recyklovateľné, čo z nich robí aj ekologickú alternatívu.
Pružné koncové krytky odolné voči kyselinám sú vyrobené z čierneho termoplastického elastoméru (TPE), ktorý zabezpečuje dostatočnú pružnosť na ochranu závitov alebo hladkých zakončení. Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.
Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.
Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.
Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.
Tieto pružné koncové krytky s prídržnou páskou slúžia pre širokú škálu použitia od káblov a protiprachových krytiek až po uzávery a viečka. Páska z elastoméru je určená na spojenie a zabezpečenie dvoch samostatných komponentov. Vďaka pružnému materiálu EPDM sa páska môže natiahnuť až do 3-násobku svojej nominálnej dĺžky.
Rovné maskovacie krytky a zátky sa nasadzujú na vyčnievajúce skrutky, kolíky alebo konce rúr na zabezpečenie vynikajúceho maskovania. Môžu sa tiež použiť ako ochranné zátky na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu. Sortiment sa dodáva v rôznych farbách na ľahšiu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: čierna, prírodná, modrá, zelená, ružová, oranžová, žltá, fialová a sivá. Ponúkame tiež široký rozsah rozmerov.
Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.
Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.
Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.
Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku