Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Krúžok Ferit Magnety

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ferrite Magnets

Na sklade Vo výrobe

Due to their high coercivity, Ferrite Magnets are suitable for a wide range of applications. These circular discs are magnetised with multipoles on one face. They can be used in Reed Switches, holding devices such as pot magnets, security systems, audio visual systems and many more. The range features two types; one is a standard disc shape and the other a ring with a 5mm counter sunk hole.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)