Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

M5x12

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Vozíky pre lineárne vedenie - uzavreté

Na sklade Vo výrobe

Tieto vozíky s lineárnym puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Puzdro ponúka jednoduché riešenie pri montáži tohto vozíka na pohyblivú časť v aplikácii.

Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
Materiál: Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nerezové vozíky bez príruby

Na sklade Vo výrobe

Tieto nerezové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v rôznych aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.

Vďaka nízkemu treniu poskytuje tvar bez príruby väčšiu plochu kontaktu s lineárnym vodiacim systémom, čo zaisťuje väčšiu stabilitu a presnosť pri pohybe. Chýbajúce príruby tiež umožňujú dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o priestor a umiestnenie. Držiaky guličiek vo vozíkoch umožňujú oveľa väčšiu rovnobežnosť a výškové odsadenia montážnej základne, čo umožňuje značné vychýlenie a vytiahnutie vozíkov z koľajnice bez straty guličiek.

Konštrukcia je vysoko odolná voči korózii, vhodná na použitie v oblastiach s vlhkosťou, chemikáliami alebo vysokými teplotami. Odolávajú teplotám od -20 C do +120 C. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.

  • Tvar bez príruby umožňuje jednoduchú kompaktnú montáž a integráciu do existujúcich systémov.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +120 C.
Materiál: HliníkFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)