V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.
Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.
Vozíky sa dodávajú na falošných blokoch, ktoré je potrebné pri montáži priložiť až po okraj koľajnice, na ktorú na nasadzujú. Presuňte vozík z falošného bloku na koľajnicu, aby nedošlo k poškodeniu. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Tieto štandardné vozíky s prírubou sú typom lineárneho ložiska používaného pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým zaťažením. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Ich oceľové koľajnice sú tvrdené pre väčšiu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.
Nosníky budú pripájané oddelene od koľajníc a montované na falošných blokoch. Ak chcete vložiť vozík na koľajnice, zarovnajte falošný blok ku koncu koľajnice a nasuňte ho. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku