Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Lešenie

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Scaffolding End Caps

Na sklade Vo výrobe

Scaffolding End Caps are protective covers that are ideal for applications such as the end of scaffolding tubes, construction and industrial applications. It protects the tubes against corrosion, dirt and moisture during transportation and storage. In addition, thanks to the bright colours, it allows for high visibility.

It has a reinforced base which makes it very strong - and its internal ribs ensure a tight fit. They are easy and quick to install or remove by push fit.

  • Material: LDPE
  • Colour: Green, Blue, Orange, Yellow

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)