Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Odnímateľné Permanentné Lepiace tesnenie

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - polyuretánová (Poron)

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam z polyuretánovej peny s vysokou hustotou (Poron) s otvorenými pórmi, ktorá má pri stlačení vlastnosti extrudovanej peny. Poskytuje veľmi nízku kompresnú stratu, dobré tlmenie nárazov a nízku priepustnosť plynov. Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy alebo permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Keďže sa tento materiál nenaťahuje, systém lepenia na báze gumy obsahuje aj fóliový nosič. Skúšobná metóda: ASTM D3574 Hustota (lb/ft3): 15; Tlaková deformácia: 4 až 8 psi; Kompresná súprava: (50%) 10 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -20 až 60 C; na báze akrylu: -20 až 80 C Horľavosť: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použitie: Elektrické skrine. Prístupové dvere/panely. Tesnenie vetrákov a vetracích otvorov. Osvetlenie. Ochranné kryty na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Elektronika.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z EPDM

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska z EPDM odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie.

Špecifikácie:

  • Permanentná lepiaca páska na báze akrylu, citlivá na tlak.
  • ASTM D1667
  • Hustota (lb/ft3): 7
  • Kompresná sila podľa testu: 2 psi
  • Kompresná strata podľa testu: (50%) 8 max
  • Prevádzková teplota: Na báze gumy: -40 F až 180 F
  • FMVSS 302.

Použitie:
  • Vzduchotechnika a klimatizácia
  • Zariadenie
  • Strojárstvo
  • Celková montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)