Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Diely a príslušenstvo Kryty na príruby

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flange Protector Retainer Plugs

Na sklade Vo výrobe

Flange Protector Retainer Plugs offer an effective solution for securing full face protective discs and bolt hole flange protectors (both available to buy separately) to a pipes flange surface.

To install; simply insert the plug through the holes on the flange protector, and directly into the bolt holes for firm and secure protection.

The use of four plugs is recommended to firmly fasten each full face protective disc to its application.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)