Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Jednoduché odstránenie Zaistenie krytky a zátky so závitom

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Snap Fit Plugs

Na sklade Vo výrobe

These Snap Fit Plugs are designed to provide a finished and professional appearance to the surface while protecting the hole or opening from damage and debris.

Easy to install and remove, once pushed into position, a single twist provides a tight, snug fit, and a central tab at the top provides a strong grip for tightening and removal. The range is suitable for Metric, BSP and UNF threads. Used in electrical and automotive applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)