Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

EVA Teplotne stabilný Krytky a zátky pre hydrauliku

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Centre Pull Tab Hose Plug

Na sklade Vo výrobe

Pull Tab Hose Plugs are designed to plug and seal hose ends. They have ribs that ensure a tight fit when plugging hydraulic lines without straining them. It features a high tensile strength, toughness, and flexibility.

The inside centrally located pull tab enables simple plug insertion and removal, making it a hassle-free alternative. Furthermore, the tapered form allows for the plugging of numerous interior diameters. This plug's snug fit and secure seal effectively prevent dust, dirt, and other impurities from entering the hose, protecting internal components and guaranteeing optimal performance. Commonly used for construction, automotive, and agricultural applications.

  • Material: EVA
  • Colour: Yellow

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)