Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén Závit JIC Krytky a zátky pre hydrauliku

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

O-Ring Face Seal Caps

Na sklade Vo výrobe

Our range of O-Ring Face Seal Caps are designed for the protection of O-Ring face seal connectors that are used on hydraulic connections.

The design of these caps features a longer overall length for added protection from the ingress of dirt and other contaminants. They also include a moulded retaining ring at the bottom that easily snaps under the connector to keep it securely in place during transit and processing.

Our range has a variety of sizes to suit your application needs. They are suitable for UNF and JIC threads.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Blue

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)