Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Vinyl Jednoduché odstránenie Krytky a zátky pre hydrauliku

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pull Tab Caps

Na sklade Vo výrobe

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. It has a curved pull tab design provides more surface contact area requiring less gripping force during installation and removal. It is flexible so that it can be stretched onto the cap for easy installation and removal. Flexible so it can stretch onto slightly larger dimensions for a snug fit without tearing, splitting or shredding.

They are easy to install and remove, making it simple to open and close the container quickly and efficiently. They are used in the food industry, industrial applications, or storage applications.

  • Material: EVA, PVC
  • Colour: Yellow, Black, Red

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)