V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Tento sortiment krídlových pántov sa montuje s čapom na jednom krídle a zápustnými skrutkami na protiľahlom krídle. Sortiment krídlových pántov montovaných na povrch, nazývaných tiež odsadené pánty, je k dispozícii z rôznych materiálov ako riešenie pre väčšinu aplikácií.
Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Trecie závesy sú aretačné závesy, ktoré je možno polohovať každých 30, a tak panely môžu byť nastavené do želanej polohy bez pomocných komponentov. Trenie je nastavené výrobcom a nedá sa zmeniť. Vyrobené z eloxovaného hliníka, pre estetický vzhľad sú k dispozícii rôzne povrchové úpravy. K dispozícii sú viaceré stupne krútiaceho momentu.
Poistné matice zabraňujú akémukoľvek uvoľneniu vďaka svojim vynikajúcim antivibračným vlastnostiam.
Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Štandardné šesťhranné matice sú jednou z najbežnejších dostupných matíc a používajú sa s kotvami, svorníkmi, skrutkami s maticou, čapmi, závitovými tyčami a na akýchkoľvek iných spojovacích prvkoch, ktoré majú závity strojových skrutiek.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku