Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Vnútorný závit prechodný otvor Kónické krytky a zátky

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade Vo výrobe

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky – štandardné

Na sklade Vo výrobe

Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uzatvorené kónické zátky

Na sklade Vo výrobe

Univerzálna zátka pre široký rad aplikácií. Kónický tvar umožňuje použitie na celý rad priemerov. Rýchla a jednoduchá montáž, ktorú zaisťujú konvexné strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade Vo výrobe

Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky Collar

Na sklade Vo výrobe

Vyrobené z polyetylénu LD, prevedenie v oranžovej farbe. Zátky majú samoreznú konštrukciu. Vďaka silným stenám sú zátky Collar veľmi odolné.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)