V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.
Tento sortiment koncoviek na hadice je k dispozícii z plastu alebo kovu. Skladajú sa z dvoch častí, plášťa a tela armatúry. Dá sa tiež vybrať medzi koncovkou s pevným vonkajším závitom a koncovkou s otočným vonkajším závitom.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Tieto spony sú určené na montáž na hrany panelov, ktoré si nevyžadujú priechodný otvor. Dodávajú sa v niekoľkých typoch, ktoré držia rôzne rozmery vlnitých rúrok.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku