V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(1 sada výrobkov)
Quick-fit connector plugs are created to conform to SAE J2044 - 12 connector for fuel system. These are used to quickly and easily connect wires without needing special tools or equipment to reduce the risk of loose connections, voltage drops, or electrical faults. It will help prevent leaks, thanks to its leakproof seal.
The ring tab is designed to cover the wall of the connector when fitted and allows easy removal. It can be applied to industrial, HVAC, or plumbing applications.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku