Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Maskovanie a práškové lakovanie Koncové krytky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flexible End Caps - Acid Resistance

Na sklade Vo výrobe

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.

  • Material: Thermoplastic Rubber & Elastomer (TPR,TPE)
  • Colour: Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)