Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Hydraulické Koncové krytky

 (35 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče Banjo

Na sklade Vo výrobe

Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.

Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.

Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.

  • Materiály: flexibilný PVC a HDPE
  • Farby: červená a žltá
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Hladké ukončovacie kryty

Na sklade Vo výrobe

Naše koncové krytky bez závitu sú k dispozícii v širokej škále veľkostí, sú vyrobené z modrého polyetylénu LD. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na skrutky Banjo

Na sklade Vo výrobe

Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko pohromade počas montáže, skladovania a prepravy.

Vysoko univerzálna krytka, ktorá chráni vašu aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt. Výrobok sa dodáva aj so zaisťovacími slučkami. Krytky sa dajú ľahko uchopiť aj v rukaviciach, a sú dostupné v rôznych veľkostiach pre potreby vášho projektu.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Krytky s prírubou sú určené na ochranu závitov vyčnievajúcich skrutiek. Používajú sa v automobilovom a strojárenskom priemysle na univerzálnu ochranu. Príruby na profiloch majú rozličné rozmery, čo umožňuje použiť zakladací kľúč bez porušenia ochrannej funkcie. Ponúkame na výber z materiálov: LDPE, TPR, PVC a silikón. Náš sortiment zahŕňa aj farebné varianty: prírodná, červená a čierna, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky s úchytom

Na sklade Vo výrobe

Veľký úchyt na vinylovej krytke uľahčuje jej demontáž. Materiály PVC alebo EVA, použité pre tieto produktové rady, zabezpečujú dobrú pevnosť v ťahu, odolnosť a zvýšenú pružnosť. Náš sortiment zahŕňa farebné varianty: čierna, červená a žltá, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kryty koncov rúrok

Na sklade Vo výrobe

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade Vo výrobe

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky – štandardné

Na sklade Vo výrobe

Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky so závitom - metrické závity

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky so závitom - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky so závitom - závity UNF/JIC

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - metrické závity

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky s metrickými závitmi našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Na sklade Vo výrobe

Rýchlonasadzovacie ochranné zátky so závitom našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a krátky závit umožňuje rýchle nasadenie na súčiastku. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov BSP a UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom BSP/GAS našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade Vo výrobe

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rebrované krytky potrubia

Na sklade Vo výrobe

Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rýchlo odnímateľné krytky

Na sklade Vo výrobe

Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.

Krytka je navrhnutá tak, aby zostala uchytená na hadici. Ponúka vynikajúcu ochranu pred vniknutím nečistôt a vlhkosti a odolnosť proti korózii.

  • Materiál: termoplastický elastomér (TPE)
  • Farby: modrá, zelená, červená a žltá
  • Teplotný rozsah: od -40 C do 135 C

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade Vo výrobe

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniace krytky so závitom - metrické závity

Na sklade Vo výrobe

Žlté polyetylénové tesniace krytky s metrickým závitom sú vybavené vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje kontamináciu z ukladania a vnikania častíc. Sú vhodné na ochranu metrických závitov. Hoci sa odporúča uťahovanie rukou, krytka sa môže aplikovať alebo odstrániť aj pomocou kľúča alebo nadstavca pri nízkom krútiacom momente. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 2