Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Ovládaný ovládač a nástroj Kompresné západky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Mini Adjustable Compression Latches

Na sklade Vo výrobe

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)