Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PTFE Pre stoličky a povrchovú úpravu nábytku Klzáky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Screw On Glides

Na sklade Vo výrobe

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)