V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.
Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.
Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.
Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).
Dodávané v rôznych dĺžkach.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku