Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž skrutkou Bočné uchytenie Káblové svorky

 (14 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Držiak kondenzátora

Na sklade Vo výrobe

Držiak kondenzátora je určený na priskrutkovanie do rámu skrine. Odolné výrobky s jednodielnou konštrukciou. Dodávajú sa s upínacími dielmi alebo bez upínacích dielov. Sú dostupné vo vyhotovení s dištančnými stĺpikmi, zabezpečujúcimi odsadenie kondenzátora od rámu. Dodávajú sa aj v prevedení bez odsadení na prechod cez zariadenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexibilné oceľové káblové svorky

Na sklade Vo výrobe

Flexibilné oceľové príchytky potiahnuté vinylom sú bezpečné riešenie uchytenia káblov pre ich rýchle usporiadanie. Používajú sa pri montáži elektronických zariadení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Klipy P

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové príchytky so sťahovacou páskou

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie káblové montážne pásky predstavujú mimoriadne univerzálny systém vedenia káblov, pevne priviažu kábel a dajú sa namontovať prilepením, s pomocou skrutky alebo nitu. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - dvojité polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodné pre smerovanie dvoch paralelných zväzkov káblov, so stredovým otvorom 0,125 palca pre skrutku #4 alebo M3. Dostupné v troch rôznych veľkostiach na zadržanie zväzkov 1/8 palca, 3/16 palca a 1/4 palca. Polyamid 6.6 UL94 V-2, prírodná farba

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Montujú sa so skrutkou #4 alebo M3 a zabezpečujú výnimočnú prídržnú silu. Dostupné v troch rozmeroch pre priemery zväzkov 1/8, 3/16 alebo 1/4 palca

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - príchytky pre SHR

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - príchytky pre napájací kábel

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment krytov poistiek je ideálny, keď je potrebná tuhosť, ale nie je možné použiť vopred zostavený kryt. Poskytuje skvelú ochranu pre krehké sklenené komponenty ochrany obvodu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - skrutkovacie, pre káblové zväzky

Na sklade Vo výrobe

Táto káblová svorka bezpečne drží zvlnené a stočené hadice alebo iné zväzky na svojom mieste. Má vnútornú lamelu pozdĺž vnútorného priemeru svorky, zabezpečujúcu tesné uchytenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

Na sklade Vo výrobe

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Lišta pre káblový organizér

Na sklade Vo výrobe

Univerzálny káblový organizér je ideálny pre vedenie viacerých káblov, ktoré zároveň drží od seba oddelené. Spoľahlivé pripevnenie zabezpečuje montáž s pomocou skrutiek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Odľahčovacie káblové príchytky - skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Odľahčovacia káblová priechodka sa montuje do rámu na zaistenie hlavného napájacieho kábla v spotrebičoch. Priechodka uvoľňuje napnutie kábla a chráni kábel pred kovovým výrezom a montáž so skrutkou poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutkovacie klipy P

Na sklade Vo výrobe

PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Svorka pre ploché káble

Na sklade Vo výrobe

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)