Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Stromček Dištančná káblová príchytka Káblové svorky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové svorky - lamelové upevnenie, s uzamykateľným vrškom

Na sklade Vo výrobe

Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - príchytky pre káble a rúrky

Na sklade Vo výrobe

Duálna príchytka pre káble a rúrky poskytuje výhodu oddeleného vedenia jednej 25,0 mm trubice alebo rúrky a zároveň dvoch menších 6,0 mm zväzkov.

Používa sa na upevnenie káblov a rúrok na panel s lamelovým puzdrom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)