V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Káblová svorka pre priemer kábla do 7,5 mm na inštaláciu do otvoru s priemerom 6,2 mm. Delený tvar znamená, že je možné ju aplikovať odzadu.
Káblové sedlá na koľajnicové profily sa používajú vo všetkých bežných koľajnicových profiloch DIN. Sú ľahké a nevyžadujú si na montáž žiadne nástroje. Predstavujú dlhodobé riešenie pre vedenie káblov, ktoré je možné dodatočne namontovať do súčasných inštalácií.
Tento sortiment zatláčacích delených káblových svoriek zaisťuje káble k panelu, bezpečne ich zatlačí a zaistí na miesto.
Skrutkovacie káblové príchytky sú vhodné na prichytenie zviazaných káblov a U-konštrukcia umožňuje rýchle vloženie a odobratie káblov alebo drôtov.
Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.
Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.
Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.
Skrutkovacie káblové príchytky držia káble na mieste. K dispozícii v 2 rôznych typoch.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku