Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Káblové príchytky do otvoru

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Split Routing Clips

Na sklade Vo výrobe

Cable clamp for upto 7.5mm cable diameter for installation in a 6.2mm diameter hole. Split design means this can be applied retrospectively.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Wire Saddles - Push In/Nylon

Na sklade Vo výrobe

This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)