Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Bajonet Izolačné

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Podperné stĺpiky PCB - s nasadením na skrutku

Na sklade Vo výrobe

Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - so skrutkou dole

Na sklade Vo výrobe

Tieto podpery sú bezpečne upevnené skrutkou #4 alebo M3. Odsadený dizajn umožňuje objemné balenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - štvrťotáčkové

Na sklade Vo výrobe

Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB a zaistenie štvrťotáčkou uľahčuje použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podpierky PCB s miskovitou základňou

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment podpierok PCB má miskovitú spodnú príchytku, ktoré zvyšuje stabilitu a zakrýva príchytku. Sú k dispozícii v dvoch zamykacích typoch vrchov, bajonetovou hlavou alebo výstupkom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutkovacia rozpierka

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zasúvacie rozpierky PCB

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpierky majú flexibilné lamely, ktoré sa zaistia do okrúhlych, závitových, dierovaných alebo vyvŕtaných slepých otvorov. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Závitorezné podpierky PCB

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)