V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(23 sady výrobkov)
Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.
Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.
Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.
Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Používajú sa aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž. Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko pohromade počas montáže, skladovania a prepravy.
Vysoko univerzálna krytka, ktorá chráni vašu aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt. Výrobok sa dodáva aj so zaisťovacími slučkami. Krytky sa dajú ľahko uchopiť aj v rukaviciach, a sú dostupné v rôznych veľkostiach pre potreby vášho projektu.
Krytky potrubia s podložkou, vyrobené z LDPE alebo TPR, sa upevňujú na koncoch potrubí a hadíc, aby sa nešmýkali cez fiting. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov v žltej a čiernej farbe.
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Pridanie väčšej príruby umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou. Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Ako možnosť kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú široko používané v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita ponúkaných materiálov umožňuje pevné uchytenie na komponenty a s pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Kónické krytky a zátky so širokou prírubou zaisťujú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu cez protikus. Tieto komponenty sú určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky a krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Dajú sa priamo zatlačiť, a preto sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú.
Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.
Krytka je navrhnutá tak, aby zostala uchytená na hadici. Ponúka vynikajúcu ochranu pred vniknutím nečistôt a vlhkosti a odolnosť proti korózii.
Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.
Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.
Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.
Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.
Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.
Spojené zátky Banjo sa dodávajú vo vyhotovení z prírodného polyetylénu LD a sú vhodné na ochranu pred znečistením a vlhkosťou. Sú vhodné pre spojky Banjo podľa DIN 7642 B/E. Dodávajú sa buď s krytom s uškom alebo bez uška.
Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.
Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.
Zatlačovacie zátky, známe aj ako upchávky, sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov, prepravy alebo na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Vo veľkej miere sa používajú aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením, chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Zátky na hydraulické kovanie so stredovým úchytom sú určené na upchanie a utesnenie koncov hadíc. Majú rebrá na pevné uchytenie pri upchávaní hydraulických vedení bez ich napínania. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.
Vnútorný úchyt umiestnený v strede umožňuje jednoduché nasadenie a vyberanie zátky. Kónický tvar tiež umožňuje upchávanie rôznych vnútorných priemerov. Zátky tesne priliehajú a bezpečne tesnia, účinne zabraňujú vniknutiu prachu, nečistôt a iných kontaminantov do hadice. Chránia vnútorné komponenty a zaručujú optimálny výkon. Bežne sa používajú v stavebníctve, automobilovom priemysle a poľnohospodárstve.
Protiprachové krytky chránia rýchlospojky radu ISO A a ISO B. Vďaka svojej konštrukcii zostávajú stále uchytené k hadici. Chránia pred usadzovaním nečistôt, vlhkosti a korózii.
Naše zátky s uškom majú jednoduchú montáž aj demontáž. Zátky z polyetylénu LD (LDPE) kryjú otvory a bránia prieniku nečistôt. V hladkom alebo rebrovanom prevedení s rôznou mierou upevnenia.
Náš sortiment šesťhranných krytiek má pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.
Krytky majú šesťhranný tvar, vďaka čomu sú ideálne na ochranu šesťhranných spojov a zostáv. Univerzálnosť krytiek však znamená, že sú vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí. To z nich robí flexibilnú a úspornú voľbu pre množstvo projektov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku