Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Nábytok pre kancelárie a maloobchod Gumené nožičky

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nožičky s nitom

Na sklade Vo výrobe

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie dorazy a gumené nožičky - doraz

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie gumené nožičky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)