Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Gumené nožičky

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Screw-On Bumper Feet

Na sklade Vo výrobe

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper

Na sklade Vo výrobe

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet

Na sklade Vo výrobe

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)