V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.
Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.
Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.
Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a maskovanie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.
Sú dostupné z viacerých materiálov: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a pružný polyvinylchlorid (PVC). Variant z PVC zároveň poskytuje odolnosť proti roztrhnutiu a rozštiepeniu.
Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.
Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú. Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.
Náš sortiment je dostupný z dvoch materiálov podľa výberu. Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v čiernej farbe je vhodný pre náročné aplikácie. Je odolný voči teplotám od -30 do +60 C. Polyetylén (PE) v žltej farbe je vysoko flexibilný. Mäkký materiál umožňuje jednoduchú montáž pre väčšie veľkosti rúr.
Štandardné ochranné krytky potrubia predstavujú rad ochranných krytiek za úspornú cenu, s vysokokvalitnou povrchovou úpravou.
Tieto lisované krytky sú navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku