Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Naskrutkovať Dorazy

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Screw-On Bumper Feet

Na sklade Vo výrobe

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Inserts & Bumpers - Threaded

Na sklade Vo výrobe

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)