Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bez závitu Montážne otvory Dištančné rozpery

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle POM rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle PS rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment rozpierok z polystyrénu PS (polystyrén) ponúkame v bielej alebo čiernej farbe a v širokej škále veľkostí. Zaisťujú dobrú tepelnú a elektrickú izoláciu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle PVC rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)