V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(37 sady výrobkov)
Spojky rúrok sa používajú na vytvorenie spojenia medzi viacerými rúrkami. Spojky rúrok sa vtláčajú do trubíc a nevyžaduje sa upevnenie. K dispozícii sú pripojenia v rôznych smeroch a viacnásobné pripojenie štvorcových trubíc. Ideálne riešenie na výrobu rúrkových rámov alebo rúrkových sietí.
Tieto spony sú určené na montáž na hrany panelov, ktoré si nevyžadujú priechodný otvor. Dodávajú sa v niekoľkých typoch, ktoré držia rôzne rozmery vlnitých rúrok.
Teflonové klzáky sa pripevňujú pomocou skrutky na pevné uchytenie k montážnej ploche. Otvor s priemerom 4,5 mm poskytuje pevný vstup pre skrutku bez poškodenia podložky. Oceľová podložka je potiahnutá PTFE pre maximálnu kĺzavosť.
Upevňovacie matice pre káblové vývodky sú k dispozícii pre všetky polyamidové a mosadzné káblové vývodky.
Upevňovacie matice a tesnenia pod káblové vývodky sú k dispozícii k celému sortimentu polyamidových a mosadzných káblových vývodiek.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek sú ideálne na zaslepenie nepoužitých otvorov v ochrannom kryte. Poskytujú spoľahlivé zakrytie a dajú sa jednoducho nasadiť a odstrániť.
Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.
Tento sortiment zátok s horizontálnym závitom je navrhnutý na vkladanie do obdĺžnikových rúrok a poskytuje úhľadný povrch aplikácie.
Zákazníci si môžu vybrať zo štyroch variant, ktoré umožňujú rôzne konfigurácie spájania. Patrí tam:
Typ 1 - 1-úrovňový a 2-smerový
Typ 2 - 1-úrovňový, 2-smerový s horným závitom
Typ 3 - 1-úrovňový, 2-smerový so spodným závitom
Typ 4 - 1-úrovňový, 2-smerový s 2 závitmi
Štvorcové spojky rúrok sa používajú na vytvorenie spojenia medzi viacerými rúrkami. Spojky rúrok sa vtláčajú do trubíc a nevyžaduje sa upevnenie. K dispozícii sú pripojenia v rôznych smeroch a viacnásobné pripojenie štvorcových trubíc. Ideálne riešenie na výrobu rúrkových rámov alebo rúrkových sietí.
Štvorcové vložky a klzáky sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Štandardné štvorcové rebrované vložky sú rebrované pre ľahkú montáž, bezpečné vsadenie a zakrytie ostrých hrán. Sú dostupné v širokej škále rozmerov, v 10 rôznych farbách a s lešteným alebo erodovaným povrchom. Dekoratívne štvorcové zátky poskytujú úhľadné a atraktívne zakončenie a sú vhodné pre profil s hrúbkou steny 1,0 až 2,0 mm. Štvorcové zátky s pochrómovanou hlavicou a pochrómované štvorcové zátky predstavujú dva rozdielne varianty pochrómovanej zátky. Pochrómované zátky poskytujú atraktívnu povrchovú úpravu a pridávajú estetický vzhľad. Sú rebrované na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Celé chrómované zátky poskytujú mimoriadne upravený vzhľad s povrchom s vysokým leskom. Sú dostupné s pochrómovaním v dvoch farebných odtieňoch.
Štvorcové zátky do profilov so závitom sa používajú na ochranu pred ostrými hranami trubice a na dosiahnutie estetického vzhľadu. Zatláčacia vložka do profilov má závit, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek alebo kolieska.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku