Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PVC Závit Chránič hrán

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče hrán z PVC

Na sklade Vo výrobe

Chránič hrán z PVC s oceľovou výstuhou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Ochrana oceľových hrán. Profily sú pružné a jednoducho stlačiteľné rukou, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. ‌Teplotná odolnosť -25 C až 90 C.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)