Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Visiace plomby Bezpečnostné a identifikačné plomby

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Bezpečnostné plomby

Na sklade Vo výrobe

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Visiace plomby

Na sklade Vo výrobe

Naše visiace plomby sa používajú na zabezpečenie tovaru počas prepravy a poskytujú zjavnú indikáciu neoprávnenej manipulácie alebo porušenia – poskytujú vám pokoj počas prepravy. Tieto plomby sú ideálnou voľbou pre náročnejšie aplikácie.

Plomba sa dá odstrániť len pomocou nožníc na drôt (predávajú sa samostatne). Tieto plomby ponúkajú lacnú a bezpečnú jednorazovú alternatívu k bežným visiacim zámkom. Sú vyrobené z priehľadného materiálu proti neoprávnenej manipulácii.

  • Materiál: telo zo živice SAN a polypropylénu (PP) s chrómovanou oceľovou sponou
  • Zárez na drôtenej západke, ktorý sa dá odstrániť rukou (voliteľné)
  • Farby: modrá, zelená a červená

Vrátane variantov, ktoré obsahujú štítok RFID na elektronické skenovanie a zaznamenávanie.

Inštalácia:
1. Vytiahnite sponu z puzdra
2. Zasuňte sponu do otvoru v hornej časti puzdra
3. Stlačením zamknite.

Medzi aplikácie patria: plastové prepravné boxy, dvere vozidiel a dvere colných skladov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)