Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Vnútorný závit prechodný otvor Bez zámku

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Samolepiace/skrutkovacie káblové sedlo

Na sklade Vo výrobe

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)