Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit UNF Bez zámku Ochrana závitu

 (15 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

Na sklade Vo výrobe

Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov

Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexi vinylové krytky s uchytením - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.

Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: Čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Krytky s prírubou sú určené na ochranu závitov vyčnievajúcich skrutiek. Používajú sa v automobilovom a strojárenskom priemysle na univerzálnu ochranu. Príruby na profiloch majú rozličné rozmery, čo umožňuje použiť zakladací kľúč bez porušenia ochrannej funkcie. Ponúkame na výber z materiálov: LDPE, TPR, PVC a silikón. Náš sortiment zahŕňa aj farebné varianty: prírodná, červená a čierna, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky so závitom - závity UNF/JIC

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Na sklade Vo výrobe

Rýchlonasadzovacie ochranné zátky so závitom našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a krátky závit umožňuje rýchle nasadenie na súčiastku. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov BSP a UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade Vo výrobe

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.

Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.

  • Naťahuje sa až o 15 % viac ako je vyrobený priemer
  • Kvalitná lesklá povrchová úprava.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade Vo výrobe

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniace krytky so závitom - závity UNF

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové tesniace krytky so závitom UNF zabraňujú a obmedzujú únik kvapaliny. Sú odolné voči rozpúšťadlám a znižujú možnosť strhnutia. Neoprénové tesnenie znižuje možnosť úniku kvapaliny. Šesťhranná hlava môže byť dotiahnutá pomocou kľúča na matice alebo zakladacím kľúčom s nízkym uťahovacím momentom, odporúča sa však doťahovať krytku rukou. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe. Preskúmajte aj náš sortiment tesniacich krytiek s metrickým závitom a náš výber tesniacich zátok so závitom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky Eze

Na sklade Vo výrobe

Naša patentovaná rýchlonasadzovacia konštrukcia zátok Eze umožňuje zaistiť zátku jediným zatlačením. Zátky z polyetylénu LD v 25 veľkostiach závitov a vo vyhotovení s pevným a pružným stredovým alebo bočným úchytom na efektívnu demontáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky Slottex

Na sklade Vo výrobe

Zátky Slottex sú ochranné zátky so závitom, ktoré môžu byť namontované alebo demontované skrutkovačom, maticovým alebo nástrčkovým kľúčom. Jednoduchá montáž aj demontáž, konštrukcia hlavy umožňuje použitie nástrojov. Prevedenie pre metrické, BSP alebo UNF závity v mnohých rozmeroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so závitom a tesnením - závity UNF

Na sklade Vo výrobe

Zátky so závitom a tesnením sú vybavené prítlačným planžetovým okrajom a O-krúžkom na vodotesný uzáver a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti úniku kvapaliny. Montujú a demontujú sa ručne, kľúčom, zakladacím kľúčom alebo skrutkovačom. K dispozícii v metrických závitoch, závitoch UNF a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky zatlačovacie

Na sklade Vo výrobe

Po zatlačení do otvoru stačí raz pootočiť zátkou a zaisti jej pevné uchytenie. Stredový úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž. Sortiment je určený na metrické závity a závity BSP a UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)