V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(1 sada výrobkov)
Tieto expanzné pružinové piesty sa používajú na polohovanie, aplikovanie tlaku a zdvíhanie. Ich jedinečný dizajn tela sa ohýba na roztiahnutie a zmršťovanie a prispôsobuje sa toleranciám umiestnenia otvoru až do + 0,2 mm d4.
Ich materiál poskytuje vynikajúcu pevnosť v rôznych podmienkach a teplotách, ako aj odolnosť proti korózii, kontrolu a stabilitu. Je to rýchle a jednoduché pri výrobe a montáži, odpadá požiadavka na náklady na vysoko presné opracovanie a prípravu dielov.
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča ich použiť ako jednu, jednorazovú inštaláciu, pretože opakované inštalácie a odstránenia môžu znížiť ich schopnosť rozpínania do otvorov so širšími toleranciami v dôsledku únavy plastov. Odolávajú teplotám od -30 C do +50 C. Vhodné pre aplikácie v plastových lisovaných komponentoch pre dizajn strojov a upevňovacích prvkov, elektronike, zdravotníctve a osvetľovacích zariadeniach.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku